Publicar produtos
Particleboard screw EASYtop CUT
Particleboard screw EASYtop CUT
Particleboard screw EASYtop CUT
    Berner

    Particleboard screw EASYtop CUT

    Traduzido por Google,

    O parafuso EASYtop CUT é um parafuso para aglomerado de partículas e está disponível em diversas variantes:

    Cabeça escareada com nervuras de fresagem, aço, zincado

    4 mm Ø Cabeça: 8 mm Parafuso: TX20 Faixa de comprimento total: 40 mm-70 mm
    4,5 mm Ø Cabeça: 9 mm Parafuso: TX20 Faixa de comprimento total: 45 mm-80 mm
    5 mm Ø Cabeça: 10 mm Parafuso: TX20 Faixa de comprimento total: 40 mm-120 mm
    5 mm Ø Cabeça: 10 mm Parafuso: TX25 Faixa de comprimento total: 40 mm-120 mm
    Ø 6 mm Cabeça: 12 mm Parafuso: TX30 Faixa de comprimento total: 60 mm-180 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaparticleboard-screw-easytopcut
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa