Publicar produtos
Timber construction screw EASYfast plus
Timber construction screw EASYfast plus
    Berner

    Timber construction screw EASYfast plus

    Traduzido por Google,

    Este parafuso EASYfast + é um parafuso de construção em madeira e tem uma variante:

    Cabeçote de cilindro, aço, galvanizado

    Ø 6 mm Cabeça: 8 mm Parafuso: TX 30 Faixa de comprimento total: 120 mm-200 mm
    Ø de 8 mm Cabeça: 10 mm Parafuso de acionamento: TX 40 Faixa de comprimento total: 160 mm-430 mm
    10 mm Ø Cabeça: 13 mm Parafuso de acionamento: TX 50 Faixa de comprimento total: 300 mm-580 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatimber-construction-screw-easyfastplus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa