Publicar produtos
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain

    AC08 - Ambient - Architectural Contour 8 Air Curtain

    Traduzido por Google,

    Para alturas de montagem de 8' (separação ambiental) e 7' (controle de insetos).

    Disponível em comprimentos únicos de 3′ a 10′. As cortinas de ar de contorno arquitetônico da Berner são a solução perfeita quando a estética é importante. Eles são projetados para aqueles que procuram uma integração perfeita de beleza, função e desempenho. Construídas sobre a sólida base de engenharia da Berner, essas cortinas de ar economizam energia e protegem o interior quando a porta está aberta.

    • Silencioso, tecnologicamente avançado e lindamente projetado
    • Simples de instalar, operar e manter
    • Feito nos Estados Unidos
    • Certificação AMCA pendente para modelos com aquecimento ambiente, elétrico e de água quente

    Inclui a tecnologia de controle avançada da EC Motors e da Berner:

    • Controlador digital IntelliswitchTM
    • (Opcional - aplicativo e controlador sem fio Berner AIRTM)

    Especificação
      • 11" high x 23" deep
      • 1/5 hp AC motor(s) (Optional: EC Motor)
      • Intelliswitch™ digital controller – ten speeds
      • Cabinet: Clear satin anodized aluminum
      • Bottom panel: Clear satin anodized aluminum (Optional: White Aluminum, Custom Color, or Stainless)
      • Wall or top mounting
      • High efficiency, low noise, articulating Pro-V Nozzle
      • Filter (washable)
      • Optional: Rear cover for top mounting to conceal fastener
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberner-ac08
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de produtosArchitectural Air Curtains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010067
    • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniclassAir Curtains

    Disponibilidade da região

    América do Norte