Publicar produtos
CLC08 - Hot Water - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Hot Water - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Hot Water - Commercial Low Profile 8 Air Curtain

    CLC08 - Hot Water - Commercial Low Profile 8 Air Curtain

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    Para alturas de montagem de 8′ (separação ambiental) e 7′ (controle de insetos).

    A cortina de ar Berner Commercial Low Profile 8 apresenta um design simples com um gabinete revestido em pó branco ou preto. Projetado para atender às necessidades funcionais da aplicação e para se integrar ao espaço.

    Recomendado pela Berner para uso com entradas principais e bares internos/externos que têm folga restrita acima da abertura. Essas cortinas de ar também são eficazes em refrigeradores para reduzir o tempo de funcionamento do compressor e economizar nos custos de energia, melhorar a segurança alimentar e proteger contra a deterioração dos alimentos.

    • Usado em entradas de serviço e principais, janelas de concessão, janelas de cabine (guarda, pedágio, estacionamento) e câmaras frias
    • Cores personalizadas ou aço inoxidável disponíveis
    • Simples de instalar, operar e manter
    • Fabricado nos EUA

    Disponível em comprimentos individuais de 2 ½ 'a 10'
    Requer um espaço mínimo de 9,5" acima da porta

    Especificação
    • STEAM/HOT WATER HEAT

      • 8 1/2” high x 13 1/2” deep
      • 1/5 hp two speed motor(s)
      • Factory installed fan speed/heat switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)

      Coil Features:

      • Galvanized steel casing
      • 5/8″ copper tube X .035″ wall
      • Aluminum fins
      • Leak tested at 450 PSI
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberner-clc08-hot-water-air-curtain
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de produtosCommercial Air Curtains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.5
    • Profundidade (polegadas)13.5
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC011301
    • Nome ETIMHot water air curtain
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniclassAir Curtains

    Disponibilidade da região

    América do Norte