Publicar produtos
AI08 - Electric - Architectural Icon 8 Air Curtain
AI08 - Electric - Architectural Icon 8 Air Curtain
AI08 - Electric - Architectural Icon 8 Air Curtain
AI08 - Electric - Architectural Icon 8 Air Curtain

    AI08 - Electric - Architectural Icon 8 Air Curtain

    Traduzido por Google,

    O ÍCONE DA ARQUITETURA 8 & 10

    Tendo em mente as aplicações de entrada principal, as cortinas de ar arquitetônicas da Berner:

    • São silenciosos, tecnologicamente avançados e bem projetados
    • Conheça a exceção do vestíbulo em ASHRAE 90.1-2019 e outros códigos de energia
    • Economize energia e apoie ambientes saudáveis ​​e confortáveis


    Construção Padrão

    Escolha entre calor ambiente, elétrico, vapor ou água quente

    • Controlador digital Intelliswitch™ - dez velocidades
    • Gabinete: exterior em alumínio anodizado acetinado transparente (opcional: cor personalizada ou inoxidável)
    • Montagem na parede ou no topo
    • Bico Pro-V articulado de alta eficiência e baixo ruído
    • Filtro (lavável)
    • Garantia das Peças: Ambiente - Cinco anos; Aquecida - Dois anos

    Ícone arquitetônico 8:

    • Comprimentos únicos até 10'
    • Motor(es) CA de 1/5 hp (opcional: motor(es) EC)

    Ícone arquitetônico 10:

    • Comprimentos únicos até 12'
    • Motor(es) CA de 1/2 hp (opcional: motor(es) EC)


    Instalação e montagem

    Simples de instalar, operar e manter

    • Nenhuma montagem necessária
    • Sistema de montagem na parede incluído
    • Inserções roscadas de 1/4” para montagem superior
    • Painel de acesso inferior para fácil acesso aos componentes internos

    Opções para travessas de vidro:

    • Tampa traseira para montagem superior para ocultar fixadores


    Controles

    Controlador digital Intelliswitch™ instalado de fábrica:

    • mostrador de relógio LED
    • Circuito de baixa tensão para ativação da unidade (BMS)
    • Fornecimento de termostato externo
    • Provisão Comfort Plus
    • Compatível com RoHS
    • Sonda de temperatura (somente unidades aquecidas)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberner-ai08e
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de produtosArchitectural Air Curtains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010007
    • Nome ETIMElectric air curtain
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniclassAir Curtains

    Disponibilidade da região

    América do Norte