Publicar produtos
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    Para alturas de montagem até 6′.

    A cortina de ar Berner Pass-Thru 6, usada por restaurantes, bares e cafés para janelas de passagem onde o controle de insetos é desejado junto com o controle de velocidade do ventilador.

    • Controle de velocidade variável e opções adequadas para janelas de passagem, estandes de concessão e balcões de bares internos/externos
    • Atende aos padrões de serviço de alimentação e aos requisitos do departamento de saúde para controle de insetos voadores quando a janela está aberta
    • Certificado UL Outdoor (cortinas de ar ambiente)
    • Simples de instalar, operar e manter
    • Fabricado nos EUA

    Disponível em comprimentos individuais de 25″ a 120″

    Especificação
    • ELECTRIC HEAT - PT06

      • 8½” high x 13½” deep
      • 1/5 hp variable speed motor(s)
      • Factory installed rheostat variable speed switch
      • Factory installed heat on/off switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)
      • Open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate kW available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberner-pt06-electric-air-curtain
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de produtosCommercial Air Curtains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.5
    • Profundidade (polegadas)13.5
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniclassAir Curtains