Publicar produtos
IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain

    IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain

    Traduzido por Google,
    Para alturas de montagem de 12' (separação ambiental) e 10' (controle de insetos).

    Disponível em comprimentos únicos de 3' a 16'. Durável, toda construção soldada com exterior revestido a pó cinza e painel de entrada de alumínio do moinho. Projetado para ser simples de instalar, operar e manter.

    • Usado para manter as temperaturas estáveis e insetos voadores fora quando as portas estão abertas.
    • Projetado para executar e construído para durar
    • Simples de instalar, operar e manter
    • Produzido nos Estados Unidos

    A Berner é uma loja de painéis listada pela UL, autorizada a construir painéis de controle de motores listados pela UL.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberner-idc12s
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de produtosIndustrial Air Curtains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniclassAir Curtains