Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
bernini/products/dbffacdf-2cf7-4b00-9bee-29b3e51c83df
Início
Categorias
Mobiliário
Cadeiras, Sofás & Bancos
0+1
Disponível em Estados Unidos
Bernini
Seguir
0+1
Traduzido por Google,
Vista original
Desenhado por FRANCO POLI 0+1 2002
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
0_1
Familia de producto
Furniture
Grupo de produtos
bed
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2011-01-01
Número de edição
1
Altura (mm)
680
Largura (mm)
530
Profundidade (mm)
820
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.bernini.it/products_detail_ita_db.php?idprodotto=79
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Madeira
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
Produtos parecidos
COR Sitzmöbel
Mell Bench
3.4
(
13
)
Descarregar
Sandler | Inspec
Star 9.1
Descarregar
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Descarregar
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Descarregar
BRDR. Krüger
F Dining Chair
2.4
(
9
)
Descarregar
COR Sitzmöbel
Kagu Chair
4.5
(
17
)
Descarregar