Publicar produtos
1935
1935
    Bernini

    1935

    Traduzido por Google,
    Biblioteca projetada por Carlo Scarpa. Carlo Scarpa nasceu em junho de 1906 em Veneza (Itália), onde, após seus estudos inferiores, se formou na Academia de Belas Artes. Posteriormente foi nomeado professor e diretor da faculdade de Arquitetura de sua própria cidade. Ele morreu em Senday, Kyoto (Japão) em novembro de 1978. Algumas de suas principais e memoráveis obras incluem: a restauração e reorganização do Museu Castelvecchio em Veneza. Além disso, planejou e projetou a loja Olivetti em Veneza e o Teatro Carlo Felice em Gênova. Ele desenhou peças atemporais para Gavina, Simon, Venini e Bernini. Tobia Scarpa Filho do arquiteto Carlo Scarpa, nasceu Tobia Scarpa (1935-) e passou sua carreira na Itália. Ele colaborou com sua esposa, Afra, em projetos para quase todas as grandes empresas internacionais, incluindo Flos, Cassina, Knoll e B&B. Juntos, eles desenvolveram um vocabulário para design de luxo acessível baseado em tecnologia em expansão e uma ampla variedade de materiais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1935
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosbed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2680
    • Largura (mm)2060
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento