Publicar produtos
BETAFENCE Paladin Classic + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Paladin Classic + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Paladin Classic + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Paladin Classic + Nylofor-Twilfix
    Betafence

    BETAFENCE Paladin Classic + Nylofor-Twilfix

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    PALADIN CLÁSSICO

    Seu painel de vedação original

    Com mais de 25 anos de marca registrada, o Paladin® Classic da Betafence é o painel Paladin original. Por que comprar painéis "estilo Paladin" quando você pode comprar o original?

    Ativos:
    - O painel de cerca original do Paladino
    - Design inovador e estético
    - Excelente visibilidade
    - Ampla gama de opções de cores

    Largura: 3025 mm
    Altura: 1200, 1800, 2000, 2400 mm
    (Outras dimensões disponíveis mediante solicitação)

    Cores: RAL 6005 (Verde musgo), RAL 7016 (Cinza antracite), RAL 9010 (Branco puro), RAL 9005 (Preto azeviche), todas as outras cores RAL sob encomenda.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPaladinClassic-Nylofor-Twilfix
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosPaladin Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa
    United Kingdom