Publicar produtos
BETAFENCE Palisade Defender Metal Fence Panel
BETAFENCE Palisade Defender Metal Fence Panel
    Betafence

    BETAFENCE Palisade Defender Metal Fence Panel

    Traduzido por Google,

    Paliçada

    Barreira arquitetônica de alta segurança

    Uma barreira de segurança esteticamente agradável, projetada para impedir ataques em potencial, atrasar invasões e desencorajar o dimensionamento.

    • Instalação flexível e rápida
    • Revestimento anticorrosivo superior
    • Abrange uma ampla gama de requisitos de proteção
    • Opções de mitigação de veículos hostis
    • Alcance completo: Topo redondo Pinnacle, Defensor aberto, Pináculo aberto

    Altura do painel : 8', 10'

    Pales: 15 g

    Espaçamento de ar: 3 1/4"

    Poste: 3” TS x 12 ga. | 4” TS x 11 ga.

    Trilhos: 2" TS x 14 ga.

    Especificação
    • Specifications:

      PANELS
      Panels feature strong and secure steel pales, available in a full range of top designs, depending on the security and architectural requirements. With standard heights of 7’, 8’ and 10’, Palisade is an effective and attractive security barrier.

      POSTS AND RAILS
      Panels are installed on rails in front of the posts, allowing for a finished appearance that is seamless for fence lines of any length. This configuration allows for fast installation - and means that exact post spacings are not a requirement

      GATES
      Swing, sliding and cantilever gates are available for the Palizade Fence System.

      SUPERIOR COATING
      Palisade panels and gates are manufactured with galvanized tubular steel, then protected by Betafence USA’s exclusive Super-Durable powder coating. This coating provides longer protection from U.V. rays and salt spray than either E-Coat or standard polyester coatings.

      WARRANTY
      Palisade is backed by our 15-year Manufacturer’s Warranty.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapalisade-defender-splayed
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosUpGrade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-19
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_63_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteel vertical bar fencing systems

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States