Publicar produtos
BETAFENCE Bekamatic Gates
BETAFENCE Bekamatic Gates
BETAFENCE Bekamatic Gates
BETAFENCE Bekamatic Gates
    Betafence

    BETAFENCE Bekamatic Gates

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    BEKAMATIC SC

    Portão deslizante automático em balanço
    O portão "especializado"O design, a construção e o acabamento do nosso portão automático de correr Bekamatic® SC são o resultado de mais de 15 anos de experiência prática em instalações, aliada ao conhecimento tecnológico superior da Betafence.

    Ativos:
    - Portão automático de balanço
    - Uso intensivo
    - Revestimento altamente resistente com estrutura robusta
    - Possibilidade de execuções especiais
    - Fácil instalação

    Largura: 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 mm
    Altura: 1200, 1500, 1700, 2000, 2400 mm
    (Outras dimensões disponíveis mediante solicitação)

    Cores: RAL 6005 (Verde musgo), RAL 7016 (Cinza antracite), RAL 9010 (Branco puro), RAL 9005 (Preto intenso), todas as outras cores RAL sob encomenda.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabekamatic-gates
    • Familia de productoSliding Gates
    • Grupo de produtosBekamatic SC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África