Publicar produtos
BETAFENCE Betaview 3510 + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 3510 + Bekafix Secure

Traduzido por Google,

Fabricado na África do Sul

BETAVIEW® 3510

Design estético
Betaview é projetado e fabricado para atender às necessidades específicas da África do Sul para
proteção, mantendo um alto nível de estética e longevidade.

Proteção confiável

As aberturas de 76,2 x 12,7 mm dificultam a subida e o corte enquanto reforçam as curvas em V
o painel aumenta sua rigidez.

Visibilidade

Betaview oferece excelente visibilidade através da cerca e parece quase invisível de um
distância, mesmo em ângulo. É ideal para uso com sistemas de vigilância.

Conformidade com cerca elétrica

As larguras dos painéis atendem ao requisito de distância máxima para conformidade com a instalação da cerca elétrica.

Mecanismos de fixação invioláveis

Postes habilmente projetados e mecanismos de fixação superiores mantêm a instalação completa
integridade e resiste a tentativas de soltar os painéis do poste.

Garantia de 10 anos do sistema completo
(aplicam-se termos e condições padrão)
Revestimentos superiores sustentam nossa garantia anticorrosiva de 10 anos quando o sistema completo (painéis,
Postes Bekafix Secure e fixadores de aço inoxidável).

Especificação
  • The panels are made from 3mm diameter core wire (3.4mm when coated) with apertures of 76.2mm x 12.7mm. The small apertures make the fence difficult to cut and climb. Available in 3m wide panels and three standard height options.
    Other heights available on request.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabetafence-betaview-3510-bekafix-secure
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de produtosBetaview System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

África