Publicar produtos
BETAFENCE Betaview 358 + IPE Post
Betafence

BETAFENCE Betaview 358 + IPE Post

Traduzido por Google,

Fabricado na África do Sul

BETAVIEW®
358

Design estético
Betaview é projetado e fabricado para atender às necessidades específicas da África do Sul para proteção superior, mantendo um alto nível de estética e longevidade.

Proteção confiável

As aberturas de 76,2x12,7 mm dificultam a subida e o corte, enquanto as curvas em V reforçadas no painel aumentam sua rigidez.

Visibilidade

O Betaview oferece excelente visibilidade através da cerca e parece quase invisível à distância, mesmo em ângulo. É ideal para uso com sistemas de vigilância.

Conformidade com cerca elétrica

As larguras dos painéis atendem ao requisito de distância máxima para conformidade com a instalação da cerca elétrica.

Mecanismos de fixação invioláveis

Postes habilmente projetados e mecanismos de fixação superiores mantêm a integridade da instalação completa e resistem a tentativas de soltar os painéis do poste.

Garantia de 10 anos do sistema completo
(aplicam-se termos e condições padrão)
Revestimentos superiores sustentam nossa garantia anticorrosiva de 10 anos quando o sistema completo é usado.

Especificação
  • Panels
    The panels are made from 4mm diameter core wire with apertures of 76.2mm x 12.7mm. The small apertures make the fence difficult to cut and climb. Available in 3m wide panels and three standard height options. Other heights available on request.

    Posts & Fixing Mechanisms
    The Betaview 358 system can be installed with the following posts: Bekafix Secure, Bekafix Plus and IPE - depending on the
    height. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The
    panels are secured to the post with our FlatMax fixators, firmly bolted through the post using M6 stainless steel security bolts
    and shear-off nuts that protect against tampering.
    This combination of Betafence panels with Bekafix Secure post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabetafence-betaview-358-bekafix-IPE-post
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de produtosBetaview System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

África