Publicar produtos
BETAFENCE Prism Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Prism Swing Gates

3.5 de 5 estrelas3.5(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Fabricado nos EUA

Portões de batente simples com preenchimento Prism 3D.
Dois quadros de balanço simples são colocados juntos para criar um portão de balanço duplo.

QUADRO LARGO DE 36" / 48" / 60" / 72"

QUADRO ALTO DE 44" / 70" / 94" / 118"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabetafence-prism-swing-gates
  • Familia de productoSwing Gates
  • Grupo de produtosUS gates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

Disponibilidade da região

América do Norte
United States