Publicar produtos
BETAFENCE Securifor 3510 Double Skin + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 3510 Double Skin + Angle Iron Post

Traduzido por Google,

Fabricado na África do Sul

Securifor® 3510 Dupla Pele
Tela plana
Uma cerca de tela plana de camada dupla quando a segurança máxima é necessária.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Segurança incomparável
Securifor® Doubleskin é o melhor painel de alta segurança. Consiste em dois painéis de malha soldados
juntos, um girado em 90°. Pequenas aberturas de apenas 12,7 x 12,7 mm e fios de 3 mm de espessura
fornecer proteção superior contra ataques.

Resistente a vandalismo
Uma placa de cobertura prende as bordas do painel protegendo contra tentativas de soltar os painéis
o posto.

Conformidade com cerca elétrica
As larguras dos painéis atendem ao requisito de distância máxima para conformidade com a instalação da cerca elétrica.

Garantia de 10 anos do sistema completo (aplicam-se termos e condições padrão)
Revestimentos superiores sustentam nossa garantia anticorrosiva de 10 anos quando o sistema completo da Betafence
(painéis, postes e fixadores de aço inoxidável).

Especificação
  • Panels

    Wire Diameter: 3mm (3.40mm coated)
    Apertures: 12,7mm x 12,7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    3.2m posts: 100mm x 75mm x 8mm
    3.8m post: 100mm x 75mm x 8mm
    Cover plate: 70mm x 6mm
    Made from a rolled sheet, then galvanized and PES coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite.
    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms
    delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabetafence-betaview-securifor-3510-double-skin-Angle-Iron-Post
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de produtosSA Securifor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

África