Publicar produtos
BETAFENCE Securifor 3510 Single Skin + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 3510 Single Skin + Angle Iron Post

Traduzido por Google,

Fabricado na África do Sul

Securifor® 3510 Single Skin
Tela plana
Uma cerca de segurança eficaz para requisitos de alta segurança.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Proteção eficaz
O Securifor® 3510 é feito de fios de 3 mm (3,4 mm quando revestido) e disponível em alturas de até 3 m, ele efetivamente impede tentativas de avanço, especialmente quando combinado com sistemas de detecção e eletrificação.

Resistente ao avanço e vandalismo

Soldagem robusta e pequenas aberturas tornam o corte demorado e difícil de escalar. Uma placa de cobertura prende as bordas do painel protegendo contra tentativas de soltar os painéis do poste.

Visibilidade

Apesar das pequenas aberturas de malha, a cerca parece quase invisível à distância, mesmo em ângulo. É ideal para uso com sistemas de vigilância.

Conformidade com cerca elétrica

As larguras dos painéis atendem ao requisito de distância máxima para conformidade com a instalação da cerca elétrica.
Garantia de 10 anos do sistema completo (aplicam-se termos e condições padrão)
Revestimentos superiores sustentam nossa garantia anticorrosiva de 10 anos quando o sistema completo da Betafence
(painéis, postes e fixadores de aço inoxidável).

Especificação
  • Panels

    Wire Diameter: 3mm (3.40mm coated)
    Apertures: 76,2mm x 12,7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    70mm x 70mm x 6mm
    Cover plate: 70mm x 6mm
    Made from a rolled sheet, then galvanized and PES coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite.
    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms
    delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabetafence-betaview-securifor-3510-single-skin-Angle-Iron-Post
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de produtosSA Securifor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

África