Fabricado na África do Sul
Securifor® 358 Dupla Pele
Tela plana
Uma cerca de tela plana de camada dupla quando a segurança máxima é necessária.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Segurança incomparável
Securifor® Doubleskin é o melhor painel de alta segurança. Consiste em dois painéis de malha soldados entre si, um girado em 90°. Pequenas aberturas de apenas 12,7 x 12,7 mm e fios de 4 mm de espessura (4,40 mm quando revestidos) oferecem proteção superior contra ataques.
Resistente a rupturas
Testes internos atrasaram as tentativas de romper o painel em até 12 minutos. Esse tempo de atraso maior é crítico em ambientes de segurança máxima, onde é essencial interceptar e interromper tentativas de violação.
Resistente a vandalismo
Uma placa de cobertura prende as bordas do painel protegendo contra tentativas de soltar os painéis do poste.
Conformidade com cerca elétrica
As larguras dos painéis atendem ao requisito de distância máxima para conformidade com a instalação da cerca elétrica.
Garantia de 10 anos do sistema completo (aplicam-se termos e condições padrão) Revestimentos superiores sustentam nossa garantia anticorrosiva de 10 anos quando o sistema completo da Betafence (painéis, postes e fixadores de aço inoxidável) é usado.