Publicar produtos
BETAFENCE Securifor 358 Dublo + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 358 Dublo + Angle Iron Post

Traduzido por Google,

Fabricado na África do Sul

Securifor® 358 Dublo
Tela plana
Um painel plano reforçado com fios verticais duplos para maior resistência e segurança à intrusão.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Resistência comprovada contra tentativas de corte

Um fio vertical adicional soldado na parte de trás do painel aumenta sua resistência a tentativas de corte em 30%. Esse tempo de atraso maior é crítico em ambientes de alta segurança, onde é essencial interceptar e interromper tentativas de violação.

Visibilidade

Apesar das pequenas aberturas de malha, a cerca parece quase invisível à distância, mesmo em ângulo. É ideal para uso com sistemas de vigilância.

Conformidade com cerca elétrica

As larguras dos painéis atendem ao requisito de distância máxima para conformidade com a instalação da cerca elétrica.

Garantia de 10 anos do sistema completo
(aplicam-se termos e condições padrão)
Revestimentos superiores sustentam nossa garantia anticorrosiva de 10 anos quando o sistema completo da Betafence
(painéis, postes e fixadores de aço inoxidável).


Especificação
  • Panels

    Wire Diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Apertures: 76.2mm x 12,7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    3.2m posts: 70mm x 70mm x 6mm
    3.8m post: 100mm x 75mm x 6mm
    Cover plate: 70mm x 6mm

    Made from a rolled sheet, then galvanized and PES coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite. 

    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabetafence-betaview-securifor-358-Dublo-Angle-Iron-Post
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de produtosSA Securifor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

África