Fabricado na África do Sul
Securifor® Super 6
Tela plana
Uma cerca forte e robusta com arames mais grossos para proteção contra tentativas de corte e escalada.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Proteção eficaz
Securifor® Super 6 é uma vedação imponente feita de arames horizontais de 4 mm (4,4 mm quando revestidos) e arames verticais de 5,6 mm (6 mm quando revestidos). Disponível em alturas de até 3m, protege eficazmente contra tentativas de violação, especialmente quando combinado com sistemas de detecção e eletrificação.
Resistente ao avanço e vandalismo
Fios pesados, soldagem robusta e pequenas aberturas tornam o corte muito demorado e difícil de escalar. Uma placa de cobertura prende as bordas do painel protegendo contra tentativas de soltar os painéis do poste.
Visibilidade
Apesar das pequenas aberturas de malha, a cerca parece quase invisível à distância, mesmo em ângulo. É ideal para uso com sistemas de vigilância.
Conformidade com cerca elétrica
As larguras dos painéis atendem ao requisito de distância máxima para conformidade com a instalação da cerca elétrica.
Garantia de 10 anos do sistema completo (aplicam-se termos e condições padrão)
Revestimentos superiores sustentam nossa garantia anticorrosiva de 10 anos quando o sistema completo da Betafence
(painéis, postes e fixadores de aço inoxidável).