Publicar produtos
BETAFENCE Betaview Securifor Super 6 3D + Bekafix Plus
Betafence

BETAFENCE Betaview Securifor Super 6 3D + Bekafix Plus

Traduzido por Google,

Fabricado na África do Sul

BETAVIEW®
Securifor®
Super 6 3D

Proteção eficaz
Securifor® Super 6 3D é uma cerca imponente feita de arames horizontais de 4 mm (4,4 mm quando orçados) e arames verticais de 5,6 mm (6 mm quando revestidos). Disponível em alturas de até 3m, protege eficazmente contra tentativas de violação, especialmente quando combinado com sistemas de detecção e eletrificação.

Resistente ao avanço e vandalismo

Fios pesados, soldagem robusta e pequenas aberturas tornam o corte muito demorado e difícil de escalar.

Visibilidade

Apesar das pequenas aberturas de malha, a cerca parece quase invisível à distância, mesmo em ângulo. É ideal para uso com sistemas de vigilância.

Compatível com cerca elétrica

As larguras dos painéis atendem ao requisito de distância máxima para conformidade com a instalação da cerca elétrica.

Garantia de 10 anos do sistema completo
(aplicam-se termos e condições padrão)
Revestimentos superiores sustentam nossa garantia anticorrosiva de 10 anos quando o sistema completo da Betafence
(painéis, postes e fixadores de aço inoxidável).

Especificação
  • Panels
    Wire Diameter: 4mm/5.6mm Zincalu® Super (4.40mm/6mm PVC coated)
    The small apertures and thicker vertical wires make the fence difficult to cut and climb.
    Available in 3m wide panels and two standard height options
    ** Other heights available on request.

    Available Wire Diameters -
    5.65mm/5.65mm (6/6 Coated)
    5.65mm/3.96mm (6/4.36 Coated)
    5.65mm/3.65mm (6/4 Coated)
    5.65mm/3mm (6/3.4 Coated)

    Posts & Fixing Mechanisms
    The Securifor Super 6 3D system are installed with Bekafix Plus Posts. The fence is safely tucked behind the lip of the post,resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The panels are secured to the post with our Spider fixators, firmly bolted through the post using M8 stainless steel security bolts and shear-off nuts that protect against tampering.
    This combination of Betafence panels with Bekafix Plus post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. Increase your perimeter’s protection by adding sawtooth top rails to further
    discourage climbing attempts. Extended posts and brackets are available to accommodate additional security features such as electric fencing*, flat wrap razor, or BTC coil toppings.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabetafence-betaview-SecuriforSuper-6-3D-BekafixPlus
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de produtosBetaview System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

África