Publicar produtos
BETAFENCE Creazen Double Gates
BETAFENCE Creazen Double Gates
BETAFENCE Creazen Double Gates
BETAFENCE Creazen Double Gates
    Betafence

    BETAFENCE Creazen Double Gates

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    PORTÃO BATENTE CREAZEN
    Design atraente e alta qualidade

    O preenchimento CreaZen® está disponível como portões de batente simples e duplos. Encaixa-se harmoniosamente com a mesma vedação residencial.

    Características :
    - O design está em perfeita harmonia com os painéis CreaZen®
    - Construção rígida e qualitativa
    - Com acessórios estéticos e de aço inoxidável de alta qualidade
    - Abertura universal 180°

    Portões duplos:
    Largura: 4000 milímetros,
    Altura: 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 milímetros
    (outras dimensões sob consulta)

    Cor: RAL 6005 (verde musgo), RAL 7016 (cinza antracite), RAL 9010 (branco puro), RAL 9005 (preto jet), todas as outras cores RAL sob consulta

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacreazen-double-gates
    • Familia de productoSwing Gates
    • Grupo de produtosCreazen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África