Publicar produtos
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
    Betafence

    BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate

    3.9 de 5 estrelas3.9(21 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    FALDIVIA
    Portão dobrável de velocidade motorizado

    O portão dobrável rápido Faldivia® é a solução perfeita para ambientes de alto risco quando o acesso precisa ser seguro e rápido. Fechando a até 1 m por segundo, protege efetivamente contra acesso não autorizado.

    ATIVOS:
    - Rápido e seguro
    - Larguras até 12 metros
    - Alturas até 4 metros
    - Design sem trilha
    - Alto ciclo de trabalho e longa vida útil

    PORTA ÚNICA - Portão rápido dobrável Faldivia - 1W
    Largura: 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 milímetros
    Altura: 2000, 2400, 4000 milímetros
    (outras dimensões sob consulta)

    PORTÃO DUPLO - Portão rápido dobrável Faldivia - 2W
    Largura: 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 mm
    Altura: 2000, 2400, 4000 milímetros
    (outras dimensões sob consulta)

    Cor: RAL 6005 (verde musgo), RAL 7016 (cinza antracite), RAL 9010 (branco puro), RAL 9005 (preto jet), todas as outras cores RAL sob consulta

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafaldivia-speed-folding-gate
    • Familia de productoSwing Gates
    • Grupo de produtosFaldivia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África