Publicar produtos
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D+ + Izifix

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    NYLOFOR 3D+
    Esgrima profissional 3D+ painel

    O sistema Nylofor® 3D+ é o produto de referência no mercado. Este sistema de vedação completo fornece proteção ideal, com estilo.

    Ativos:
    - Rigidez
    - Sistema completo
    - Vida útil longa
    - Instalação eficiente e rápida
    - Compatibilidade com triagem de privacidade Screeno® Line

    Largura: 2500 mm
    Altura: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm
    (outras dimensões sob consulta)

    Cor: RAL 6005 (verde musgo), RAL 7016 (cinza antracite), RAL 9010 (branco puro), RAL 9005 (preto azeviche), todas as outras cores RAL sob consulta

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanylofor-3dPlus-izifix
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosNylofor 3D Plus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África