Publicar produtos
BETAFENCE Plasitor + Round Post
BETAFENCE Plasitor + Round Post
BETAFENCE Plasitor + Round Post
BETAFENCE Plasitor + Round Post
    Betafence

    BETAFENCE Plasitor + Round Post

    3.5 de 5 estrelas3.5(51 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    PLASITOR
    Rolos de malha plastificada

    O sistema de vedação Plasitor ® mantém a sua forma e é ao mesmo tempo elástico. Consiste em uma malha de padrão de diamante de fio tecido que garante uma instalação flexível.

    Ativos :
    - Mantém a forma e elasticidade
    - Longa vida útil
    - Suporte para plantas trepadeiras

    MALHA

    Plasitor é feito de arame de aço duro com malha tecida. A malha tem um padrão de diamante de 50 mm.

    PORTÕES

    Os rolos tecidos Plasitor podem ser completados por uma gama de portões de alta tecnologia tipo Fortinet ou Robusta: portões simples e duplos de batente e de correr.

    TÉCNICA DE REVESTIMENTO E CORES

    Os fios de aço do rolo tecido Plasitor são galvanizados e depois revestidos com plástico.

    Cores

    Cerca :
    Para fio 2.00/3.00: Preto 3090 e Verde BF6073 ou BF6015 (somente para a Holanda)
    Para fio 1.80/2.70: apenas verde BF6073
    Postagens :
    Verde RAL 6005 - Preto RAL 9005 (apenas para alguns tipos)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplasitor-round-post
    • Familia de productoFencing rolls
    • Grupo de produtosPlasitor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África