Fabricado na Europa
SECURIFOR 358 Sistema de painel de vedação de alta segurança confiável
O sistema Securifor® 358 é um sistema completo composto por painéis soldados pesados e de alta segurança em malha retangular antiescalada, apoiados em postes selecionados.
Características :
- Seguro e discreto
- Dissuasão eficiente,
- Excelente visibilidade através da cerca, - Resistente a vandalismo: anti-escalada e anti-corte, - Protegido por Design, sistemas com classificação LPCB e CPNI disponíveis,
Largura: 2515 mm Altura: 2000, 2400, 3000, 3650, 4000, 6000 mm (outras dimensões sob consulta)
Cor: RAL 6005 (verde musgo), RAL 7016 (cinza antracite), RAL 9010 (branco puro), RAL 9005 (preto jet), todas as outras cores RAL sob consulta