Publicar produtos
BETAFENCE TruView Landmark
BETAFENCE TruView Landmark
BETAFENCE TruView Landmark
    Betafence

    BETAFENCE TruView Landmark

    Traduzido por Google,

    PAINÉIS

    Os painéis TruView são fabricados utilizando um piquete mecânico interno exclusivo para a construção do trilho.
    Isso elimina o chocalho ou a remoção do piquete encontrado em outros produtos. Este design exclusivo permite que os painéis em rack sigam as mudanças de nível.

    - A largura do painel é de 8 pés
    - A altura do painel existe em 4 e 6 pés
    - Estilo de referência: parte superior do trilho

    POSTES TUBULARES

    Os painéis TruView são combinados com postes tubulares de aço.

    Dimensão 2" quadrado x 14 ga.

    Cada painel é fixado aos postes com suportes de aço de alta resistência:
    - Suporte em U
    - Suporte geral

    TECNOLOGIA DE REVESTIMENTO E COR

    Nosso produto TruView passa por um processo de aplicação de várias etapas para produzir um acabamento superior de revestimento em pó de poliéster. Isso fornece maior proteção anticorrosiva e resistente aos raios UV para manter sua cerca com ótima aparência nos próximos anos.
    O sistema TruView é apoiado por uma garantia limitada de 20 anos.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicatruview-landmark
      • Familia de productoMetal Fence Panel
      • Grupo de produtosTruview
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-08-13
      • Número de edição1
      Ligações
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      United States