Publicar produtos
BETAFENCE UpGrade Summit
Betafence

BETAFENCE UpGrade Summit

Traduzido por Google,

MELHORIA
Sistema de Cerca Estética Rackable

O design inovador do UpGrade oferece estabilidade incomparável, com piquetes formados dentro dos trilhos mais fortes do setor. Isso significa que não há abas soldadas quebráveis e cercas feitas para resistir ao teste do tempo.

- Instalação flexível e eficiente
- Proteção estética
- Revestimento anticorrosivo superior
- Projeto confiável

GAMA COMPLETA

Disponível para instalações comerciais e industriais em quatro estilos de piquete:

- Pináculo (ponto de imprensa)
- Summit (piquete de topo plano)
- Defensor (arco de segurança)
- Marco (topo do trilho)

PAINÉIS

Os painéis UpGrade® são fabricados utilizando um piquete mecânico interno exclusivo para a construção do trilho. Esse “design patenteado” elimina o ruído ou a remoção do piquete encontrado em outros produtos. Este design exclusivo permite que os painéis em rack acompanhem as mudanças de nível.

POSTAGENS

Os painéis são fixados com suportes de aço de alta resistência a postes de aço tubulares quadrados galvanizados e revestidos a pó.

OPÇÕES DE SUPORTE

Os painéis são fixados com suportes de aço de alta resistência a postes de aço tubulares quadrados galvanizados e revestidos a pó.

PORTÕES

Portões giratórios, deslizantes e cantilever estão disponíveis para o sistema UpGrade Fence.

REVESTIMENTO SUPERIOR

Os painéis e portões UpGrade apresentam um revestimento em pó de grau arquitetônico exclusivo. Este revestimento, usado exclusivamente pela Betafence USA, é super durável e ambientalmente correto. Este revestimento em pó oferece três vezes mais proteção UV e 50% mais resistência à névoa salina do que outros revestimentos padrão – incluindo E-Coat.

GARANTIA

O UpGrade é respaldado por nossa Garantia do Fabricante de 20 anos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaupgrade-summit
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de produtosUpGrade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-13
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

América do Norte
United States