Publicar produtos
BETAFENCE Zenturo Super + Zenturo Rectangular Post
BETAFENCE Zenturo Super + Zenturo Rectangular Post
BETAFENCE Zenturo Super + Zenturo Rectangular Post
BETAFENCE Zenturo Super + Zenturo Rectangular Post
BETAFENCE Zenturo Super + Zenturo Rectangular Post
    Betafence

    BETAFENCE Zenturo Super + Zenturo Rectangular Post

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    ZENTURO SUPER
    Design e cerca decorativa pesada

    Zenturo ® Super é uma solução completa de vedação com alto conteúdo de design. Os painéis, mas o conceito também permite a criação de paredes de gabião. Quando usado como parede de gabião, uma grande variedade de preenchimentos pode ser escolhida.

    Ativos :
    - Extremamente alta resistência
    - Projeto funcional
    - Instalação fácil
    - Sistema completo

    PAINÉIS

    A cerca decorativa super pesada Zenturo é composta por painéis planos com fios horizontais alternados duplos (2D) para maior resistência.
    Os painéis têm 2005 mm de largura.

    • Tamanhos de malha: 100 x 50 e 50 x 50 mm
    • Diâmetro do fio horizontal: 5,00 mm
    • Diâmetro do fio vertical: 4,15 mm

    PREENCHIMENTOS

    O painel Zenturo Super pode ser personalizado com diferentes preenchimentos únicos e modernos:
    Píxeis
    Os Zenturo Pixels são peças de polipropileno coloridas em massa, combinando perfeitamente com os tamanhos de malha dos painéis Zenturo Super e, portanto, disponíveis em 2 tamanhos: 100 x 50 mm e 50 x 50 mm. Os pixels são clicados nos fios horizontal e vertical do painel. Dessa forma, você cria seus próprios padrões ou textos para criar uma cerca altamente pessoal. Os pixels estão disponíveis em verde e cinza antracite.

    Tiras Flexo
    O painel Zenturo Super também pode ser personalizado com Flexo Strips. Disponível em rolos de 50 m (a serem cortados no comprimento), 2 larguras (para malhas de 50 e 100 mm). O Flexo Strip pode ser tecido horizontalmente e/ou verticalmente no painel Zenturo.

    TÉCNICA DE REVESTIMENTO E CORES

    Os painéis são feitos de arame galvanizado, e uma camada de adesão é fornecida para uma perfeita adesão com o revestimento superior de poliéster (mín. 100 mícrons). Os postes são galvanizados interna e externamente (espessura de camada mín. 275g/m², ambos os lados combinados) de acordo com a Euronorm 10326, após o que é aplicada uma camada adesiva e revestida com plástico poliéster (mín. 60 mícrons).

    Cores

    Cinza antracite BF 7016M
    Outras cores sob consulta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazenturo-super-zenturo-rectangular-post
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosZenturo Super
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África