Publicar produtos
Voltera® A Series, A 300.2 Compact 2-Channel Amplifier
Voltera® A Series, A 300.2 Compact 2-Channel Amplifier
    Biamp

    Voltera® A Series, A 300.2 Compact 2-Channel Amplifier

    Traduzido por Google,

    O Voltera A 300.2 é um amplificador de potência compacto de dois canais e meio rack com potência de saída total de 300 watts. Os canais do amplificador podem ser selecionados individualmente para gerar 150 watts por canal em 4 ohm, 8 ohm, 70 V ou 100 V. O compartilhamento de energia também é suportado, permitindo que até 300 watts sejam fornecidos por qualquer canal.

    O amplificador Voltera A 300.2 está em conformidade com a Lei do Acordo Comercial dos Estados Unidos (TAA), permitindo que ele seja incluído nas propostas de vendas dos empreiteiros do Cronograma GSA para o governo federal dos EUA.

    • 300 Watts no total
    • 2 canais
    • Design flexível de canal de saída com suporte para 100 V, 70 V, 8 ohm ou 4 ohm por canal
    • Cada canal pode gerar até 300 watts (o dobro da potência simétrica)
    • Usando os acessórios de montagem incluídos, o design de meia largura permite montagem simples ou tandem em 1 RU ou montagem em vários outros locais, inclusive embaixo de mesas, em paredes, atrás de telas/monitores, em tetos e em prateleiras em aparadores 1
    • Sensibilidade de entrada padrão de 4 dBu, independentemente da carga, significa que é fácil dirigir com qualquer fonte
    • Inclui configuração manual por canal: interruptores de modo para Lo/Hi-Z, filtro passa-alto e opções de ajuste de ganho. O ajuste de ganho 2 pode aumentar o ganho e a potência em até 3dB.
    • O ventilador interno exigido pela capacidade de alta potência é controlado termicamente e suporta o modo sussurro para operação normal
    • Inclui blocos de processamento Tesira para alto-falantes Biamp aplicáveis
    • Modo de espera automático
    • Marcação CE, lista UL e conformidade com RoHS
    • Coberto pela garantia de cinco anos da Biamp Systems
    • Em conformidade com a Lei do Acordo Comercial dos EUA (TAA)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaa-300-2-amplifier
    • Familia de productoVoltera
    • Grupo de produtosAmplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers