Publicar produtos
EN-CM6T6 EN54-24 Certified 6" Ceiling Speaker
Biamp

EN-CM6T6 EN54-24 Certified 6" Ceiling Speaker

Traduzido por Google,

O EN-CM6T6 é um altifalante de teto embutido de 6,5” feito de aço revestido a pó (equivalente a RAL 9010), equipado com um altifalante de gama completa de alta eficiência e um transformador multi tap de 100 volts, todos certificados de acordo com EN 54-24. A unidade está equipada com um bloco conector de linha de alto-falante de cerâmica, fusível térmico e uma cúpula metálica anti-fogo.

A instalação deste alto-falante é fácil graças aos grampos com mola e ao prensa-cabo PG16 incluído. O alto-falante com sua excelente inteligibilidade é uma solução perfeita e econômica para música de fundo, paging e mensagens de sistemas de evacuação.

Este alto-falante de 100 volts está equipado com um transformador de 100 volts de 1,5 – 3 – 6 watts de alta qualidade.

Especificação
  • Keywords: en54-24, en54-24 certified, 6.5' ceiling speaker, ceiling, speaker, loudspeaker, 100volt, 100 volt, en-cm6t6, metal fire dome, background, music, paging, evacuation, message,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaen-cm6t6_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers En54 24
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia