Publicar produtos
ACPL Volume Control Panel with Local Input for SDQ5PIR
Biamp

ACPL Volume Control Panel with Local Input for SDQ5PIR

Traduzido por Google,

ACPL é um controle remoto com fio com entrada local para o alto-falante ativo SDQ5PIR. Este painel de controle de áudio faz você esquecer as preocupações associadas ao uso de áudio em salas públicas usadas por diferentes pessoas quase de hora em hora. Não há mais controles remotos roubados ou perdidos, não há mais problemas de bateria e não há preocupações com a luz do sol que incomoda o receptor IR.

O ACPL tem uma frente de alumínio escovado que se adapta a qualquer estilo de interior. O painel de controle remoto pode ligar ou desligar o SDQ5PIR, tem controle de volume ou silenciamento direto. Um LED indicador de energia indica o status de energia dos alto-falantes ativos. A conexão com o alto-falante ativo é feita por um cabo CAT5 que também cuida da alimentação.

Há uma entrada MIC (jack) selecionável para microfones e uma entrada de linha estéreo (mini-jack) para laptops ou dispositivos de áudio pessoais. Especialmente para laptops e MP3 players, o ACPL aumentou a sensibilidade de entrada. Para uma melhor inteligibilidade da fala e para evitar ruídos de “plopping”, existe um filtro de corte de graves na entrada MIC.

Para facilitar a montagem, estão disponíveis duas caixas embutidas: E-MODIN para paredes secas e N-MODIN para paredes de tijolo.

Especificação
  • Keywords: acpl, volume control, panel, local input, sdq5pir, wired remote control, active speaker, audio control panel,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacpl_commercial-audio-control-interface
  • Familia de productoCommercial Audio
  • Grupo de produtosCommercial Audio Control Interfaces
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles