Publicar produtos
Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier

    Traduzido por Google,
    O Tesira AMP-450BP é um amplificador de quatro canais habilitado para AVB/TSN com PoE+ para uso com o alto-falante de teto desono C-IC6. Capaz de montar diretamente na parte de trás do alto-falante, este amplificador reduz muito o custo ao minimizar o cabeamento entre os dispositivos de teto e a sala do rack. Cada AMP-450BP vem com um invólucro mecânico opcional para proteger as conexões elétricas e atender aos requisitos do código para instalações acima do teto. Totalmente integrado com nossos outros produtos de conferência Tesira, o Biamp está fornecendo a única solução AV ponta a ponta de microfone para alto-falante com cabos CAT padrão. O resultado é um sistema de conferência rápido de implantar e que oferece uma experiência de áudio superior. O Tesira AMP-450BP é capaz de operar em modo burst para lidar com sinais de pico, fornecendo até 50 watts (4O) ou 30 watts (8O) por canal.
    Especificação
      • Four channel amplifier with burst mode to handle peak signals; supports up to 50W (4O) or 30W (8O) per channel
      • Designed to fit on top of C-IC6 speaker via backpack or mounted separately
      • Powered by PoE+ (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
      • Class D amplifier topology
      • Four RJ-45 output jacks
      • Audible locate button
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
      • BPAK accessory included
      • Fanless operation
      • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
      • LED indicators for power/status and amp status
      • Configurable via Tesira software
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 450bp, amp-450bp, tesira amp, tesira amp-450bp, amp450bp, tesiraamp, tesiraamp450bp, 450, tesira amp 450bp, tesira amp450bp, tesira amp-450, tesira 450bp, poe, poe+, power over ethernet, power over ethernet+, ieee 802.3at, class 4, 30w, class d, four channel amplifier, four channel, amplifier, 4 channel, four-channel, plenum,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaamp-450bp_amplifier
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosAmplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers