Publicar produtos
ROCK20 Rock Design Outdoor Loudspeaker
Biamp

ROCK20 Rock Design Outdoor Loudspeaker

Traduzido por Google,

O ROCK20 é um alto-falante bidirecional de 100 volts que permite que você ouça música no seu jardim, terraço ou área externa de forma discreta. Este alto-falante possui uma estrutura de plástico ABS cinza e se parece com uma rocha, o que o torna quase invisível.

Basta esconder o alto-falante ROCK20 à prova de intempéries entre as plantas e as pessoas vão se perguntar de onde vem esse som incrível. Graças à sua aparência discreta, também é a solução ideal para jardins, áreas de recreação de parques temáticos ou piscinas.

O ROCK20 possui um woofer estruturado em polipropileno de 6,5 polegadas e um tweeter de 1 polegada. O alto-falante também é equipado com um transformador de 100 volts de alta qualidade de 20 watts com diversas saídas de potência (20 - 10 - 5 - 2,5 watts).

Especificação
  • Keywords: rock20, two-way, two way, 2 way, 2-way, 100v, 100 volt, loudspeaker, loud speaker, speaker, garden, outside, outdoor, terrace, outdoor area, rock, weatherproof, weather proof, residential, recreation, theme park, parks, swimming pool, yard, backyard, outdoor entertain, music, 20 watt, rock speaker, garden speaker,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarock20_commercial-loudspeakers-surface-mount
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Surface Mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers