Publicar produtos
Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier
Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier

    Traduzido por Google,
    O AMP-A460H é um amplificador de quatro canais que fornece 60 watts por canal em um design elegante e compacto. É um amplificador classe D de meio rack que opera quase em silêncio sem a necessidade de ventiladores internos. Ele vem com um kit de montagem em rack para instalação de uma única unidade ou montagem de duas unidades lado a lado.
    Especificação
      • Four channel amplifier; 60W per channel
      • Bridgeable channels
      • D-Class amplifier topology
      • Three manual switches provide constant voltage operation, bridging channels, and a high-pass filter option
      • Supports both 70V and 100V Constant Voltage Systems
      • LED indicators for each output channel
      • Rack mountable; includes mounting kit
      • No additional software needed
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, a460h, amp-a460h, tesira amp, tesira amp-a460h, ampa460h, tesiraamp, tesiraampa460h, 460h, a460, 460, tesira amp a460h, tesira ampa460h, tesira amp-a460, tesira a460h, four channel amplifier, four channel, amplifier, 4 channel, four-channel, 4-channel, bridgeable, d class, d-class,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaamp-a460h_amplifier
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosAmplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers