Publicar produtos
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
    Biamp

    Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply

    Traduzido por Google,

    Fonte de alimentação com emissor ativo.

    • Fornece energia CC ao Emissor Ativo através do Injetor de Energia do Emissor Ativo.
    • Em conformidade com a Lei de Acordos Comerciais dos EUA (TAA)
    • Atende aos critérios de licenciamento WELL para mascaramento de som.
    • Garantia de 5 anos


    Especificação
    • GENERAL
      Height2.5 inches (64 mm)
      Width5 inches (127 m 12.5 inches (317 mm)m)
      Depth12.5 inches (317 mm)
      Weight3.8 lbs. (1.7 kg)
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range40 - 90° F (4 – 32° C)
      Humidity40-90% relative humidity (non-condensing)
      Altitude0-6,600 ft (0-2000m) MSL
      POWER
      PowerNo load power consumption: 0.5 Watts maximum
      Peak in-rush current: 15/30A
      Efficiency: 88%
      Power Input100-240V, 4.0A auto switching

      Power Output36VDC ± 10% 8.9A maximum
      Output Connectors:
      Type: 2 Conductor Captive Screw (12 to 24 AWG)
      Quantity: 3
      Maximum DC Output Current: 2.9A maximum (each output)
      Output Overload/Short Circuit Protection: Auto recovery
      Front Panel Indicator(s)Power (Green LED) for each output
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      COMPLIANCE
      CertificationsFCC Part 15B (USA)
      ETL Listed (USA)
      CSA Listed (Canada)
      CE Marked (Europe)
      RoHS Directive (Europe)
      Met Works with WELL licensing criteria for sound masking
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacambridge-ps-ae-3-active-emitter-power-supply
    • Familia de productoCambridge
    • Grupo de produtosMasking Generators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio