Publicar produtos
Desono™ EX-S10 Two-Way Coaxial 10" Surface Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ EX-S10 Two-Way Coaxial 10" Surface Mount Loudspeaker

Traduzido por Google,

O Desono EX-S10, o maior membro da série EX, alto-falante de montagem em superfície bidirecional de 10 polegadas oferece excelente musicalidade com extensão LF profunda. É perfeitamente adequado como fachada em locais pequenos ou usado em aplicações distribuídas sem subwoofers.

Projetados para instalação fácil e rápida, nossos suportes ClickMount™ inovadores e patenteados fornecem aos instaladores duas opções de montagem distintas. O suporte pan-tilt ClickMount fornece controle de mira indexado e permite a montagem da Série EX rapidamente na orientação vertical ou horizontal sem mover a posição do suporte. O ClickMount U-Bracket também está disponível para montagem de baixo perfil ou uso externo e inclui o ClickPlug com uma porca de prensa integrada para aplicações resistentes a intempéries. Ambos os suportes são resistentes a roubo e violação.

Especificação
    • Exceptional audio clarity with small footprint and attractive styling
    • Uniform coverage from coaxially mounted HF/LF drivers 
    • 5-position switch selects 70V/100V taps or low impedance bypass
    • Utilizes innovative ClickMount pan-tilt and U-brackets for mounting
    • ETL listed to comply with UL 1480A, CSA 62368-1, CE marked, and RoHS compliant
    • EN54-24 certified

    Keywords: desono, loudspeaker, desono loudspeaker, surface mount, 10 inch, 10-inch, 10in, ex-s10, ex series, loud speaker, speaker, audio, two-way,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesono-ex-s10_desono-surface-mount
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Surface Mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers