Publicar produtos
Desono™ P6 Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ P6 Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

Traduzido por Google,
O Desono™ P6 é um alto-falante coaxial passivo bidirecional destinado à reprodução de música de gama completa em aplicações de áudio distribuídas. Ele oferece alta inteligibilidade aliada a uma ampla área de cobertura, permitindo que os projetistas de sistemas usem menos alto-falantes, mantendo níveis superiores de inteligibilidade de fala.

O P6 utiliza um transformador comutável de 6 posições variando de 1,875W a 60W com bypass de baixa impedância para operação de 70V/100V, tornando-o uma excelente escolha para grandes áreas de BGM.

Projetado com o instalador em mente, o P6 também vem pré-terminado com Magic Cable, um cabo composto composto por dois cabos de aeronaves, dois condutores de áudio revestidos separadamente e dois ripcords para cortar os revestimentos do cabo.

O Desono P6 foi projetado para aplicações de splash ao ar livre, como pátios ou saguões, e uma escolha ideal para aplicações de áudio distribuídas internas e externas que exigem inteligibilidade de fala superior e reprodução musical de gama completa.
Especificação
    • Traditional 'raindrop' profile
    • 6-ohm nominal impedance
    • 90° coverage angle
    • 6-position constant voltage tap (1.875W, 3.75W, 7.5W, 15W, 30W, 60W) with low impedance bypass
    • Bridge-mounted 1-inch (25mm) soft dome tweeter
    • 6.5-inch (165mm) polypropylene woofer mechanically isolated from the high frequency driver
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: desono, tesira, loudspeaker, loud speaker, loudspeakers, loud speakers, speaker, speakers, desono loudspeaker, desono loudspeakers, desono loud speaker, desono loud speakers, tesira loud speaker, tesira loudspeaker, tesira loudspeakers, tesira loudspeakers, desono p6 raindrop, desono p6, p6, tesira p6, p6 loudspeaker, p6 loudspeakers, p6 loud speaker, p6 loud speakers, desono p6 raindrop, desono p6, p6, tesira p6, p6 loudspeaker, p6 loudspeakers, p6 loud speaker, p6 loud speakers, desono p6 raindrop, desono p6, p6, tesira p6, p6 loudspeaker, p6 loudspeakers, p6 loud speaker, p6 loud speakers, conference, raindrop, raindrop solutions, raindrop loudspeakers, raindrop loudspeaker, raindrop loud speakers, raindrop loud speaker, raindrop speaker, raindrop speakers, p6

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesono-p6_desono-pendant
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Pendant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers