Publicar produtos
Dynasound® DS2500 Window, Door, Wall Masker for SCIF / Secure Room
Biamp

Dynasound® DS2500 Window, Door, Wall Masker for SCIF / Secure Room

Traduzido por Google,

Os mascaradores de som da série DS2500 são usados para proteger janelas, paredes e portas contra espionagem humana e eletrônica, aplicando mascaramento de som de largura de banda total. A unidade pode ser fixada no lado interno de qualquer janela, porta ou, em alguns casos, superfícies de parede. Em todas as aplicações, a integridade da superfície permanece intacta. A série DS2500 é crítica para a proteção de janelas, portas e paredes quando os requisitos DIAM e DCID para SCIF precisam ser atendidos. É eficaz contra técnicas de espionagem a laser, bem como o uso de microfones parabólicos. Quando controlado por geradores e amplificadores de segurança Biamp, também protege contra técnicas sofisticadas de recuperação de sinal projetadas para capturar conversas ocultas no sinal de mascaramento de som.

Especificação
  • Keywords: ds2500, ds2508, dynasound, sound masker, protect, window, wall, door, human, eavesdropping, eavesdrop, security, privacy, diam, dcid, ds102, scif, signal recovery,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads2500-series_masking-loudspeaker
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de produtosMasking Loudspeakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio