Publicar produtos
EasyConnect MC1 Tabletop Cable Grommet
EasyConnect MC1 Tabletop Cable Grommet
    Biamp

    EasyConnect MC1 Tabletop Cable Grommet

    Traduzido por Google,
    O EasyConnect MC1 é um ilhó para gerenciamento de cabos instalado em uma mesa. Projetado para eliminar a confusão de cabos na mesa, pode ser equipado com até três cabos. Os cabos podem ser retraídos de modo que os conectores fiquem embutidos dentro do ilhó para uma aparência limpa e acabada.
    Especificação
      • Configurable: supports up to three cables
      • Supports cables up to 0.25” (6 mm) in diameter
      • Cable connectors are recessed/hidden inside the grommet when not in use
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: miniconnect, cable management

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeasyconnect-mc1_tabletop-solution
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosTabletop Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio