Publicar produtos
Desono™ ENT206 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT206 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Traduzido por Google,

O ENT206 é um alto-falante de coluna para todos os climas, alojado em um gabinete de PVC extrudado atraente e resistente. Com o dobro da altura do ENT203 menor, o ENT206 fornece controle direcional em frequências significativamente mais baixas do que o ENT203, juntamente com potência suficiente para cobrir efetivamente áreas muito maiores enquanto permanece discreto. Idealmente adequado para aplicações como música e reforço de fala para casas de culto reverberantes, lobbies de hotéis, salas de reunião, estações de trânsito, piscinas internas/externas, áreas externas para fumantes, pistas de boliche e muito mais, o ENT206 é um desempenho sólido que desmente seu tamanho pequeno. Como o ENT203, o ENT206 também pode ser utilizado para suportar sistemas maiores para atraso e preenchimento de área. O ENT206 emprega seis drivers de cone LF de alta potência e duas matrizes de tweeter HF Community CRE (Compact Ribbon Emulator) em uma configuração bidirecional de amplificação única.

Todos os modelos ENTASYS 200 estão disponíveis em acabamento padrão preto ou branco, incluem baixa impedância selecionável ou operação de 70/100 volts, um suporte de montagem de pan-tilt robusto e um olhal de segurança montado permanentemente. Os gabinetes pintáveis compartilham uma pegada de “lágrima” de 4-5/8 polegadas de largura por 7-1/2 polegadas de profundidade.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: ent206, ent 206, all-weather, all weather, outdoor, weather-resistant, weather resistant, heavy duty, pvc, pvc enclosure, directional control, reverberant, reverberant space, houses of worship, house of worship, hotel lobbies, hotel lobby, assembly room, transit station, indoor/outdoor swimming pool, indoor, outdoor, swimming, pool, outdoor smoking area, bowling alley, high-power LF cone driver, high power, lf cone driver, two community cre, compact ribbon emulator, HF tweeter array, two-way, single-amped configuration,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaent206_desono-column-point-source
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Column Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers