Publicar produtos
H30LT-G Universal Compression Driver Horn
Biamp

H30LT-G Universal Compression Driver Horn

Traduzido por Google,

O H30LT é um poderoso alto-falante de chifre de driver de compressão industrial. Uma solução ideal para cobrir longas e largas distâncias para a sua reprodução de voz ou sinais de alarme, tanto no interior como no exterior. Mesmo com ruído de fundo mais alto, sua mensagem será ouvida alta e clara.

Este H30LT é feito de ABS de alto impacto e fornecido com um suporte de aço inoxidável para evitar corrosão. A forma do chifre garante uma ampla dispersão horizontal.

O alto-falante está equipado com um transformador de 100 volts de alta qualidade com várias derivações de energia.

A cor padrão do H30LT é cinza, mas os alto-falantes H30LT podem ser pintados em qualquer cor.

Especificação
  • Keywords: h30lt-g, h30ltg, h30lt, industrial, compression, driver, horn, industrial, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance, wide horizontal dispersion, horizontal dispersion,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah30lt_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers