Publicar produtos
IC6-2082WR High Output Dual 8-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
Biamp

IC6-2082WR High Output Dual 8-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

Traduzido por Google,

Os alto-falantes SÉRIE I Compact 600 oferecem excelente desempenho acústico, flexibilidade e estética elegante para uma ampla gama de aplicações nos locais de apresentação de hoje. Projetado para atender aos objetivos de integradores de sistemas e consultores que precisam de alto-falantes muito compactos com excepcional fidelidade de campo próximo para aplicações de música de primeiro plano ou de fundo e projeção de voz articulada com recursos de saída muito altos para aplicações distribuídas e de preenchimento. Os alto-falantes compactos SÉRIE I são projetados para serem usados sozinhos ou integrados a sistemas maiores usando os modelos de Fonte Pontual (IP) ou Subwoofer (IS) SÉRIE I. Os suportes em U revestidos com pó de aço inoxidável opcionais fornecem uma solução de montagem fácil. Múltiplos pontos de fixação fornecem compatibilidade com uma variedade de suportes de montagem comunitários e de terceiros.

O IC6-2082 foi projetado para aplicações exigentes de alta saída e alto desempenho sem sacrificar a fidelidade ou a consistência da cobertura. A maioria dos alto-falantes duplos simétricos de 8' e 2 vias sofrem de sérias inconsistências de cobertura na região de crossover. O IC6-2082 resolve esse problema usando um driver de compressão HF de neodímio de diafragma de 1,7' de alta qualidade e baixa distorção em um chifre grande que é cruzado para drivers LF de 8' parcialmente confusos em uma frequência de cruzamento incomumente baixa. A combinação de defletores e baixo ponto de crossover permite que o IC6-2082 funcione de forma semelhante a um alto-falante coaxial, resultando em um padrão de cobertura consistente, simétrico e amplo em sua faixa de operação. Os drivers LF de longa excursão e a porta de baixa velocidade estendem sem esforço o desempenho LF em qualquer nível de saída. Os modelos IC6-1082WT expandem a flexibilidade de aplicação fornecendo operação de 70 V/100 V.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC1604D é recomendada para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: high output dual 8-inch two-way installation loudspeaker, ic6-2082wr, ic62082wr, ic6 2082wr, ic6, 2082wr, 2082 wr, wr, loudspeaker, loud speaker, two-way installation, two way installation, high output, high out put

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaic6-2082wr_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers