Publicar produtos
IV6-1122WR 12-Inch 2-Way Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

IV6-1122WR 12-Inch 2-Way Weather-Resistant Loudspeaker

Traduzido por Google,

I SÉRIE Modular Vertical Array 600 é um sistema de reforço de som adaptável e escalável com vários elementos dispostos verticalmente projetados para serem usados em combinação ou separadamente, e com ou sem abertura entre gabinetes, fornecendo uma ampla gama de configurações de ângulo de cobertura vertical e distância de projeção. Dois elementos de matriz cuidadosamente escolhidos, 120° x 5° e 120° x 15°, superam as limitações físicas e as dificuldades de ajuste acústico de matrizes de linha convencionais e matrizes de curvatura constante (fonte pontual), mantendo as melhores qualidades de cada um.

O novo plug-in VenuePolar EASE® Focus da Biamp automatiza o design do sistema de alto-falantes para o Community IV6 Modular Vertical Array e está incluído no arquivo IV6 GLL. O IV6 oferece duas opções de gabinete (5° ou 15° e tem 55 formatos de resposta diferentes nas configurações de Otimização Acústica Passiva (PAO) encontradas na parte traseira do gabinete VenuePolar ajuda os projetistas de sistemas a determinar rápida e facilmente a quantidade recomendada de gabinete, modelo, ângulo da estrutura , ângulo de abertura para um layout de local, bem como determinar as configurações de PAO para cada gabinete; reduzindo inúmeras combinações de configurações possíveis para um único pressionamento de botão no software.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC1604D é recomendada para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-1122, iv6 1122, iv61122, iv6, 1122, iv6-1122wr, iv6 1122wr, iv61122wr, iv6, 1122wr, wr, iv6 1122 wr, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaiv6-1122wr_community-line-array
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Line Array
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers