Publicar produtos
IV6-118SWR Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IV6-118SWR Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Traduzido por Google,

I SÉRIE Modular Vertical Array 600 é um sistema de reforço de som adaptável e escalável com vários elementos dispostos verticalmente projetados para serem usados em combinação ou separadamente, e com ou sem abertura entre gabinetes, fornecendo uma ampla gama de configurações de ângulo de cobertura vertical e distância de projeção. O IV6-118SWR é um subwoofer compacto de alta potência de 1 x 18', projetado para complementar os elementos IV6-1122WR de gama completa com suporte de baixa frequência profundo e impactante. O subwoofer pode ser empilhado no chão ou suspenso separadamente da matriz suspensa principal.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
A comunidade ALC1604D é recomendada para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-118s, iv6 118s, iv6118s, iv6, 118s, iv6-118swr, iv6 118swr, iv6118swr, iv6, 118swr, wr, iv6 118s wr, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaiv6-118swr_community-line-array
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Line Array
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers