Publicar produtos
NPX G1040 Convenience Paging Station
Biamp

NPX G1040 Convenience Paging Station

Traduzido por Google,
O NPX G1040 é uma estação de paginação de conveniência de 4 botões com microfone gooseneck para uso em sistemas Qt X e Tesira. O G1040 apresenta DSP incorporado e memória integrada para suportar funcionalidades padrão e avançadas de endereço público. Áudio digital e dados de controle podem ser transmitidos por AVB ou Dante®. O NPX G1040 pode armazenar quatro códigos de página configuráveis pelo usuário e até 10 mensagens pré-gravadas. Além disso, o G1040 suporta montagem em mesa e parede com um “pé” removível que permite que a estação de busca seja montada plana em qualquer superfície, e um K-slot está incluído para maior segurança física por meio de uma trava Kensington® opcional. O NPX G1040 atende aos requisitos de paginação de conveniência para instalações de todos os tamanhos.
Especificação
    • Push-to-talk button with status indication
    • Page latch button for hands-free paging
    • Four user-configurable page codes
    • Up to 16 software configurable priority paging levels
    • Audio and control data transmission via AVB or Dante
    • Local digital signal processing
    • Supports tabletop or wall mounting
    • Supports stored message playback (up to 10 messages)
    • 50 minute recording pool for all 10 messages
    • Removable foot for flat mounting
    • Local storage of default and/or custom preambles
    • High-quality gooseneck cardioid microphone
    • Powered by PoE+ (IEEE 802.3at Class 3, 15.4W)
    • Backlit liquid crystal display (LCD) technology
    • Optional PIN to restrict unauthorized use
    • CE marked and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: paging station, convenience paging station, npx, npx g1100, tesira paging, tesira paging station, qt paging, qt x paging, qt x paging station

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanpx-g1040_npx-paging-station
  • Familia de productoTesira
  • Grupo de produtosNPX Paging Stations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação