Publicar produtos
OVO8T-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black
OVO8T-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO8T-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black

    Traduzido por Google,

    A carcaça do OVO8 é feita de plástico ABS. O alto-falante possui um woofer de cone de papel de 8', um tweeter de cúpula de seda de 1' e uma grade dupla de aço pintada. O OVO8T é um alto-falante bidirecional de 8 pés e é provavelmente o alto-falante de design de 100 volts mais poderoso e acessível do mercado. O som profundo torna o OVO8 adequado para aplicações de música e fala.

    O design moderno e jovem faz com que o alto-falante se encaixe em qualquer decoração ou estilo de interior. Este alto-falante de 100 volts é ideal para ser usado em grandes projetos como prédios de empresas, armazéns, infraestrutura esportiva, supermercados de teto aberto, shoppings, terminais de transporte e todas as áreas onde você precisa de um alto-falante com um grande woofer e um grande gabinete para gerar um poderoso som.

    O suporte incluído permite um posicionamento flexível, enquanto a robusta carcaça de plástico ABS garante anos de diversão musical sem problemas.

    As braçadeiras de cabo Quick-Fit garantem uma montagem rápida e fácil. Saiba que o OVO8T também pode ser colocado independente em uma prateleira.

    Especificação
    • Keywords: ovo, ovo 8t, ovo8t, ovo8t-bl, ovo8t-w, 8', 8 inch, design, two-way, 100 volt, low impedance, cabinet, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background, music, retail, stores, retail-store, residential, company building, neighborhood, centers, commercial, interior, freestanding, free standing, on desk, black, white, paint, paging, announcement, open ceiling, supermarket, mall, transportation, terminal, powerful sound,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaovo8t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers