Publicar produtos
Parlé™ SBC 2 Conferencing Speaker Bar
Biamp

Parlé™ SBC 2 Conferencing Speaker Bar

Traduzido por Google,
O Parlé SBC 2 é uma barra de alto-falante de alta fidelidade para uso com sistemas de conferência. Destinado a huddle rooms ou pequenas salas de conferência, o SBC 2 está equipado com dois woofers de 4” e dois tweeters de 1”. Pode ser montado na mesa ou na parede. O SBC 2 suporta diversas opções de entrada de áudio e pode ser integrado a um sistema de controle através de uma porta RS-232. Ele possui três predefinições de EQ integradas (música, videoconferência, apresentação) selecionáveis na parte traseira da barra do alto-falante para fornecer áudio claro e preciso em diferentes configurações de aplicativos.
Especificação
    • Equipped with two 4” woofers and two 1” tweeters
    • Four audio input options: HDMI ARC, USB, Euroblock, and RCA
    • Can be integrated with a control system via RS-232
    • Includes wake-on-signal capability
    • 3 built-in EQ presets
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: parle, soundbar, sbc 2, parlé, conferencing audio, sound bar, conferencing, speaker, speaker bar, conference room, meeting room,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaparle-sbc-2_conferencing-bar
  • Familia de productoParlé
  • Grupo de produtosConferencing Bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio