Publicar produtos
QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker

Traduzido por Google,
O Qt® Active Emitter é um emissor de fonte única capaz de mascarar o som e reproduzir simultaneamente sinais de música e paginação. Ele fornece SPL mais alto e uma faixa de frequência mais ampla do que as ofertas anteriores de Emissor de campo direto em um alto-falante pequeno e poderoso que é praticamente invisível quando implantado em tetos de estrutura acabada ou aberta.
Especificação
  • Keywords: qt active emitter, active emitter, cambridge, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, masking speaker, cambridge sound, paging, music, background, qt, emitter,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaqt-active-emitters_masking-loudspeaker
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de produtosMasking Loudspeakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers