Publicar produtos
QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker

Traduzido por Google,
Os emissores Qt® são a espinha dorsal do Qt Quiet Technology Sound Masking System. Os Emissores Qt são alto-falantes de campo direto de ampla dispersão com drivers de 1,25” (3,17 cm) e são menores que uma caneca de café. Todos os emissores Qt vêm no formato ajustável. Esses emissores fornecem quatro canais de áudio não correlacionados, que fornecem mascaramento de som uniforme e discreto. Esse recurso, juntamente com a instalação plug and play e a capacidade de configuração fácil, tornam os sistemas QtPro os sistemas de mascaramento de som mais inteligentes e eficazes do mercado atualmente para reduzir as distrações de ruído e proteger a privacidade da fala.
Especificação
  • Keywords: qt emitter, emitter, sound masking emitter, sound masking loudspeaker, cambridge, sound masking, masking loudspeaker, masking speaker, background noise, speech privacy, confidential,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaqt-emitters_masking-loudspeaker
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de produtosMasking Loudspeakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers